Zeta reverse
468STOP125P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Zeta reverse |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 700 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 560 KG |
| грузоподъемность, статическая | 1400 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 164 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 2,87 KG |
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
| Радиус поворота | 117,5 mm |
| поворотное соединение | 235 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
|---|---|
| материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Natural white |
| протектор | Твердый Протектор |
| Диаметр колесо | 125 mm |
| Ширина протектор | 50 mm |
| Ширина колесо | 50 mm |
| Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |