Zeta reverse
468STOP125P63
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Einzelhandelslogistik, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Zeta reverse |
| Produkttyp | Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 700 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 560 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1400 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 164 mm |
| Gesamtbreite | 96 mm |
| Gesamtgewicht | 2,87 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, sehr schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 117,5 mm |
| Störkreis | 235 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Harte Lauffläche |
| Radfarbe | Natural white |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |