Zeta reverse
468STOP125P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Consumator industrial, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Logistică retail, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Zeta reverse |
| Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 700 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 560 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 1400 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 164 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 2,87 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, foarte grea |
|---|---|
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 117,5 mm |
| Interferență pivotantă | 235 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă , grea |
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
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |