Kappa
9681ITP100P63 CL67
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання |
|---|---|
| Назва продукту | Kappa |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 540 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 430 KG |
| Статична вантажопідйомність | 1080 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 145 mm |
| Загальна ширина | 110 mm |
| Загальна вага | 3,68 KG |
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
| Зміщення | 41 mm |
| Радіус повороту | 95 mm |
| Поворотне з’єднання | 190 mm |
| Діаметр ковпачка | 111 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Алюміній |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 100 mm |
| Ширина протектора | 50 mm |
| Ширина колеса | 50 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина пластини | 110 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |