Kappa
9681ITP100P63 CL67
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
| Tip produs | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 540 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 430 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 1080 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 145 mm |
| Lățime totală | 110 mm |
| Greutate totală | 3,68 KG |
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
| Offset | 41 mm |
| Raza de pivotare | 95 mm |
| Interferență pivotantă | 190 mm |
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
| Diametru roată | 100 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățime roată | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 135 mm |
| Lățimea plăcii | 110 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |