Kappa
9681ITP100P63 CL67
Kernkenmerken
| Productnaam | Kappa |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Oplossingen voor zwaar transport |
| Producttype | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 540 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 430 KG |
| Statisch Draagvermogen | 1080 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 145 mm |
| Totale breedte | 110 mm |
| Totaal gewicht | 3,68 KG |
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
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 95 mm |
| Uitzwenking | 190 mm |
| Diameter koepel | 111 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 135 mm |
| Breedte plaat | 110 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |