Kappa
9681ITP100P63 CL67
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Forhandlere, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Kappa |
| Produkttype | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
| Belastning ved 4 km/t | 540 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 430 KG |
| Belastning Statisk | 1080 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 145 mm |
| Samlet bredde | 110 mm |
| Samlet vægt | 3,68 KG |
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
| Udladning | 41 mm |
| Udfaldsradius | 95 mm |
| Udfaldsdiameter | 190 mm |
| Dome-diameter | 111 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Aluminium |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
| Hjuldiameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 135 mm |
| Pladebredde | 110 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |