Novatech
ITP 100x50-Ø20 HL60
Primære egenskaber
| Applikationer | Autonome mobile robotter, Bilindustri, Forhandlere, Industrivirksomheder, Lagerløsninger, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Novatech |
| Belastning ved 4 km/t | 540 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 430 KG |
| Belastning Statisk | 1080 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 0,62 KG, 0,64 KG |
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
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |