Kappa
9681ITP100P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Kappa |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 540 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 430 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1080 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 145 mm |
| Gesamtbreite | 110 mm |
| Gesamtgewicht | 3,68 KG |
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
| Ausladung | 41 mm |
| Schwenkradius | 95 mm |
| Störkreis | 190 mm |
| Dom Durchmesser | 111 mm |
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
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 135 mm |
| Plattenbreite | 110 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |