Kappa
9681ITP100P63 CL67
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Kappa |
|---|---|
| Zastosowania | Motoryzacja, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
| nośność przy 4 km/h | 540 KG |
| nośność przy 6 km/h | 430 KG |
| Statyczna nośność | 1080 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 145 mm |
| Szerokość całkowita | 110 mm |
| Waga całkowita | 3,68 KG |
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
| wysięg | 41 mm |
| Promień obrotowy | 95 mm |
| zasięg działania koła | 190 mm |
| Średnica kopuły | 111 mm |
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
| Średnica koło | 100 mm |
| Szerokość bieżnia | 50 mm |
| Szerokość koło | 50 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 135 mm |
| Szerokość płytki | 110 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |