Kappa
9681ITP100P63 CL67
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Kappa |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Kravnesība pie 4 km/h | 540 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 430 KG |
| Statiskā kravnesība | 1080 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 145 mm |
| Kopējais platums | 110 mm |
| Kopējais svars | 3,68 KG |
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
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 95 mm |
| Grozāms savienojums | 190 mm |
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
| Riteņa diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Riteņa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |