Delta
3640ITP125P63
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Delta |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 500 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 400 KG |
| Статична вантажопідйомність | 1000 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C, -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 178 mm |
| Загальна ширина | 94 mm |
| Загальна вага | 2,89 KG |
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
| Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 55 mm |
| Радіус повороту | 117,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 235 mm |
| Діаметр ковпачка | 94 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Алюміній |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 50 mm |
| Ширина колеса | 50 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина пластини | 105 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 105 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |