核心属性
| 产品名称 | Delta |
|---|---|
| 应用 | 五金经销商, 工业用户, 机械和车间设备, 汽车, 重型运输解决方案 |
| 产品类型 | 万向脚轮 |
| 载重为 4 km/h | 500 KG |
| 载重为 6 km/h | 400 KG |
| 载重静态 | 1000 KG |
| 温度范围(最低) | -10 °C, -20 °C |
| 温度范围(最大) | 60 °C |
| 总高 | 178 mm |
| 总宽度 | 94 mm |
| 总重量 | 2.89 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 钢板,重型 |
|---|---|
| 支架形状 | 宽 ,加强的 |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 颜色: | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 55 mm |
| 旋转半径 | 117.5 mm |
| swivel interference | 235 mm |
| 圆顶直径 | 94 mm |
轮子
| 主体材料 | 铝 |
|---|---|
| 胎面材料 | 聚氨酯,铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 轮径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮宽 | 50 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
| 接头类型 | 矩形板 |
|---|---|
| 板长度 | 137 mm |
| 板宽度 | 105 mm |
| 板孔长度(最小) | 75 mm |
| 板孔长度(最大) | 80 mm |
| 板孔宽度(最小) | 105 mm |
| 板孔宽度(最大) | 105 mm |
| 板孔直径 | 11 mm |