Delta
3640ITP125P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Delta |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 500 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 400 KG |
| Statiskā kravnesība | 1000 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C, -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 178 mm |
| Kopējais platums | 94 mm |
| Kopējais svars | 2,89 KG |
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
| Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 117,5 mm |
| Grozāms savienojums | 235 mm |
| Kupola diametrs | 94 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Riteņa diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Riteņa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |