Delta
3640ITP125P63
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
|---|---|
| Toote nimi | Delta |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 4 km/h | 500 KG |
| kandevõime 6 km/h | 400 KG |
| kandevõimestaatiline | 1000 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C, -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 178 mm |
| Kogulaius | 94 mm |
| Üldine kaal | 2.89 KG |
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
| pöördsõlm | Precision ball bearing |
| Värv | Blue passivated |
| offset | 55 mm |
| Pööratav raadius | 117.5 mm |
| pöörlev ühendus | 235 mm |
| kupli läbimõõt | 94 mm |
Ratas
| Keha materjal | Aluminium |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 125 mm |
| veerepinna laius | 50 mm |
| ratas laius | 50 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 137 mm |
| Plaadi laius | 105 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |