Delta
3640ITP125P63
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Macchinari e attrezzature per officina, Rivenditore articoli tecnici, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Delta |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole |
| Portata a 4 km/h | 500 KG |
| Portata a 6 km/h | 400 KG |
| Portata statica | 1000 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C, -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 178 mm |
| Larghezza complessiva | 94 mm |
| Peso complessivo | 2,89 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 55 mm |
| Raggio di piroettamento | 117,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 235 mm |
| Diametro cuffia superiore | 94 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Alluminio |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
| Diametro ruota | 125 mm |
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
| Larghezza della piastra | 105 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 105 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |