Delta
3640ITP125P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Delta |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 500 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 400 KG |
| грузоподъемность, статическая | 1000 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C, -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 178 mm |
| Общая ширина | 94 mm |
| Общий вес | 2,89 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
|---|---|
| форма вилы | Широкая, Усиленный |
| повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| офсет (смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 117,5 mm |
| поворотное соединение | 235 mm |
| Диаметр купола | 94 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 125 mm |
| Ширина протектор | 50 mm |
| Ширина колесо | 50 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |