Delta
3642ITP125P63 f.d-lock
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач |
---|---|
Назва продукту | Delta |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 500 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 400 KG |
Статична вантажопідйомність | 1000 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C, -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 178 mm |
Загальна ширина | 94 mm |
Загальна вага | 2,96 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка Підсилений |
Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 55 mm |
Радіус повороту | 117,5 mm |
Поворотне з’єднання | 235 mm |
Діаметр ковпачка | 94 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Алюміній |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 137 mm |
Ширина пластини | 105 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 105 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |