Delta
3642ITP125P63 f.d-lock
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Delta |
Termék típusa | Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál |
teherbírás 4 km/h-nál | 500 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 400 KG |
Statikus teherbírás | 1000 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C, -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 178 mm |
Teljes szélesség | 94 mm |
Összsúly | 2,96 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles, Megerősített |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 55 mm |
Forgatási sugár | 117,5 mm |
körbeforgás | 235 mm |
Kupola átmérője | 94 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Alumínium |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 137 mm |
Talplemez szélessége | 105 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 105 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |