Delta
3642ITP125P63 f.d-lock
핵심 속성
애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 자동차, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 철물상 |
---|---|
제품명 | Delta |
제품 유형 | 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 |
4km/h에서의 적재 용량 | 500 KG |
6km/h에서의 적재 용량 | 400 KG |
적재 용량 고정 | 1000 KG |
온도 범위(최소) | -10 °C, -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 178 mm |
전체 너비 | 94 mm |
전체 체중 | 2.96 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 강판, 무거움 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 강화 |
스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
색상 | 파란색 부동태화 |
오프셋 | 55 mm |
회전 반경 | 117.5 mm |
회전 간섭 | 235 mm |
돔 직경 | 94 mm |
휠
차체 재질 | 알루미늄 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 허니 옐로우(RAL1005) |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 50 mm |
휠 너비 | 50 mm |
트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 137 mm |
플레이트 너비 | 105 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 75 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
플레이트 구멍 너비(최소) | 105 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
플레이트 구멍 직경 | 11 mm |