Delta
3642ITP125P63 f.d-lock
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Forhandlere, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Delta |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende |
Belastning ved 4 km/t | 500 KG |
Belastning ved 6 km/t | 400 KG |
Belastning Statisk | 1000 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C, -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 178 mm |
Samlet bredde | 94 mm |
Samlet vægt | 2,96 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Drejekrans | Præcisionskugleleje |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsradius | 117,5 mm |
Udfaldsdiameter | 235 mm |
Dome-diameter | 94 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Aluminium |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 137 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 105 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |