Alpha
3478UAR160P63 natural/3004
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 350 KG |
| Статична вантажопідйомність | 700 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 200 mm |
| Загальна ширина | 115 mm |
| Загальна вага | 1,48 KG |
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
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Підшипник | Роликовий підшипник |
| Колір колеса | Natural white |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 160 mm |
| Ширина протектора | 40 mm |
| Ширина колеса | 40 mm |
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
| Ширина пластини | 115 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |