Alpha
3478UAR160P63 natural/3004
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 350 KG |
| Statisch Draagvermogen | 700 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 115 mm |
| Totaal gewicht | 1,48 KG |
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
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Natural white |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
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
| Breedte plaat | 115 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |