Alpha
3478UAR160P63 natural/3004
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
|---|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip produs | Rola fixă |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 350 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 700 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 200 mm |
| Lățime totală | 115 mm |
| Greutate totală | 1,48 KG |
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
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Natural white |
| Diametru roată | 160 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Lățime roată | 40 mm |
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
| Lățimea plăcii | 115 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |