Alpha
3478UAR160P63 natural/3004
핵심 속성
| 애플리케이션 | 거래, 기계 및 작업장 장비, 도시 이동성, 소매 물류, 쇼핑카트, 의료 기관, 자동차, 제조공장, 창고 솔루션, 케이터링 |
|---|---|
| 제품명 | Alpha |
| 제품 유형 | 고정 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 350 KG |
| 적재 용량 고정 | 700 KG |
| 온도 범위(최소) | -25 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 200 mm |
| 전체 너비 | 115 mm |
| 전체 체중 | 1.48 KG |
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
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 롤러 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | Natural white |
| 휠 직경 | 160 mm |
| 트레드 폭 | 40 mm |
| 휠 너비 | 40 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
| 트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 137 mm |
| 플레이트 너비 | 115 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 75 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |