コア属性
| アプリケーション | アーバンモビリティ, インダストリアルコンシューマー, ケータリング, ショッピングカート, 倉庫ソリューション, 医療機関, 小売物流, 機械およびワークショップ機器, 自動車, 貿易 |
|---|---|
| 製品名 | Alpha |
| 製品タイプ | 固定キャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 350 KG |
| 静荷重 | 700 KG |
| 温度範囲(最小) | -25 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 取付高 | 200 mm |
| 全幅 | 115 mm |
| 総重量 | 1.48 KG |
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
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | Natural white |
| 車輪径 | 160 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| 車輪幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 137 mm |
| プレート幅 | 115 mm |
| プレート穴長(最小) | 75 mm |
| プレート穴長(最大) | 80 mm |
| プレート穴幅(最小) | 75 mm |
| プレート穴幅(最大) | 105 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |