Alpha
3478UAR160P63 natural/3004
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Catering, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Produkttype | Fast Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 350 KG |
| Belastning Statisk | 700 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 200 mm |
| Samlet bredde | 115 mm |
| Samlet vægt | 1,48 KG |
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
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Natural white |
| Hjuldiameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Hjulbredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 115 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |