Alpha
3478UAR160P63 natural/3004
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
| Zastosowania | Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
| Typ produktu | Kółko stałe |
| nośność przy 4 km/h | 350 KG |
| Statyczna nośność | 700 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 200 mm |
| Szerokość całkowita | 115 mm |
| Waga całkowita | 1,48 KG |
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
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Natural white |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 160 mm |
| Szerokość bieżnia | 40 mm |
| Szerokość koło | 40 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 115 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |