Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta reverse je okreni točak sa usmerena kočnica napunjena oprugom koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ili nerđajućim ležajem koji sadrži dve trke za loptu za obrtno kretanje. Točak ima aluminijumsko telo sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 164 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 600 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
468SIFP125P63
EAN
4031582398090
S4 broj materijala
990860829
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
240 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
164 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.95 kg
Naziv proizvoda
Zeta reverse
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
235 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
117.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Automatsko poravnanje
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu kretanja
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Okretanje Tocak Zeta je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ležištem za okretanje koje sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota 164 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 600 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teška konstrukcija, sa ojačanim ili nerđajućim ležajem koji sadrži dve trke za loptu. Točak ima aluminijumsko telo sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, prečnika 125 mm i preciznim kugličnim ležajem. Ukupna visina točka iznosi 164 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 600 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma težak, sa ojačanim ležištem za okretanje koje sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota 164 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 600 kg. Proizvod je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u ekstremnim uslovima. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što garantuje odličnu adheziju i dugotrajnost u različitim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Zeta točak ima statički kapacitet opterećenja od 600 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamički kapacitet opterećenja je 240 kg pri brzini od 6 km/h ili 300 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava prilagođenu upotrebu zavisno od zahtevane brzine kretanja. Ovaj proizvod je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za različitu transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Zeta reverse je okreni točak sa potpuna kočnica i usmerena kočnica napunjena oprugom, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teška konstrukcije, sa ojačanim ili nerđajućim ležajem koji sadrži dve trke za loptu. Točak ima aluminijumsko telo sa elastičnom gumom, neobeleženом, vulkanizovanom gaznom površinom i preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 164 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 600 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg