Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 125 mm
Zeta reverse
Broj porudžbine:
990860832
EAN:
4031582398120
Broj proizvoda:
468BIFP125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Osiguran stalak
Zeta reverse je okreni točak sa potpuna kočnica i usmerena kočnica napunjenom oprugom, namenjen za precizno i stabilno kretanje ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta reverse je okreni točak sa potpuna kočnica i usmerena kočnica napunjenom oprugom, namenjen za precizno i stabilno kretanje opterećenja. Pričvrsna ploča je pravougaonog oblika i omogućava pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma težak, a okretni ležaj čine dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični ležaj, elastičnu neobeleženu vulkanizovanu gumu i telo od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm. Statičko opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h. Primena obuhvata vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Automatsko poravnanje
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu kretanja