Fiksni Tocak 125 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990837723
EAN:
4031582366068
Broj proizvoda:
4688IFP125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u ekstremnim uslovima. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što garantuje odličnu adheziju i dugotrajnost u različitim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Zeta točak ima statički kapacitet opterećenja od 600 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamički kapacitet opterećenja je 240 kg pri brzini od 6 km/h ili 300 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava prilagođenu upotrebu zavisno od zahtevane brzine kretanja. Ovaj proizvod je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za različitu transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva