Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990837704
EAN:
4031582365986
Broj proizvoda:
4681IFP125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskoj OE...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Montaža se vrši preko pravougaone ploče koja služi za pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju uređaja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, i obezbeđuje mehaničku zaštitu i stabilnost sklopa, dok okretni deo čine dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće izvedbe, koje omogućavaju glatko i precizno zakretanje točka. Točak prečnika 125 mm ima aluminijumsko telo, a gazeća površina je izrađena od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, koja obezbeđuje tihu vožnju i ne ostavlja tragove na podu. Precizni kuglični ležaj smešten u točku omogućava lak i ravnomeran hod pri radnom opterećenju. Ukupna visina točka iznosi 164 mm, što je potrebno uzeti u obzir pri projektovanju montažnog prostora. Statičko nosivo opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva