Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990837711
EAN:
4031582366020
Broj proizvoda:
4687IFP125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen zahtevnoj industrijskoj primeni, uključujući vazduhoplovnu industriju i opr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen zahtevnoj industrijskoj primeni, uključujući vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica i transportnu opremu. Montaža se ostvaruje preko pravougaone ploče koja omogućava sigurno i stabilno pričvršćivanje točka na nosећu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, što obezbeđuje visoku mehaničku čvrstoću i otpornost na opterećenja tokom eksploatacije. Okretni deo kućišta opremljen je sa dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće, koje omogućavaju precizno i glatko okretanje. Točak prečnika 125 mm izrađen je od aluminijuma i ima precizni kuglični ležaj za smanjenje trenja i pouzdan rad. Gazeća površina je od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, što obezbeđuje dobru prionljivost, tihi rad i zaštitu podloge. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm. Statičko opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva