Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 200 mm
Integral
Broj porudžbine:
990037258
EAN:
4031582341980
Broj proizvoda:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom namenjen ugradnji na medicinsku opremu i nameštaj. Fiti...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Integral je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom namenjen ugradnji na medicinsku opremu i nameštaj. Fiting je izveden kao stablo sa bregastim rupama za trake profila, kratka verzija, a kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednje debljine, i u njemu se nalazi precizni kuglični ležaj koji omogućava slobodno okretanje točka. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj, zapečaćen, dok je gazeća površina od poliuretana, liveno, električno provodljivog, a telo točka je od poliamida električne provodljivosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 229 mm. Statičko opterećenje je 450 kg, a dinamičko opterećenje iznosi 150 kg po točku, pri brzini od 4 km/h i 3 km/h. Primena obuhvata anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen, bolničke kreveta za negu, dijalizna kolica, bolničke kreveta, nosila i ultrazvučne aparate.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija