Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 200 mm
Integral
Broj porudžbine:
990037272
EAN:
4031582341881
Broj proizvoda:
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređa...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Integral je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Točak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila kao tip montaže, pri čemu proizvodač bolničkog kreveta mora da zapečati krevete za pranje u oblasti za montažu. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za rotaciju, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 200 mm i izrađen je od poliuretana, livenog i električki provodljivog materijala, što ga čini pogodnim za upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti. Ležaj točka je precizni kuglicni ležaj sa zapečaćenjem, što osigurava zaštitu od zagađenja i produžava vek trajanja. Ukupna visina točka iznosi 229 mm. Kapacitet opterećenja je 450 kg u statičkom režimu, dok je dinamički kapacitet 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Integral točak je namenjen za primenu na anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, dijaliznim kolima, bolničkim krevetima, bolnicama, staračkim domovima, domovima za negu, nosilima i ultrazvučnim aparatima.
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
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija