Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Integral twin
Broj porudžbine:
990060956
EAN:
4031582340495
Broj proizvoda:
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral twin predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Integral twin predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv, opremljen preciznim kugličnim ležajem koji je zapečaćen. Prečnik točka iznosi 150 mm, dok je ukupna visina 175 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, sa statičkom nosivošću od 450 kg. Proizvod je namenjen za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, bolničke krevete, bolnice, starački domovi i domovi za negu, hirurške robote, operacione stolove i ultrazvučne aparate.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Nemačka nagrada Dizajn
Nemačka nagrada Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija