Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Dizajn poklopca
EAN:
4031582357943
Broj proizvoda:
2074XSP150R36-32S30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Cover design predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji je opremljen stablom sa bregasta rupa za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Cover design predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i koristi dve lopte kao ležaj za okretanje, što obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost tokom rada. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamid električna provodljivost materijala, dok je gazna površina izrađena od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala koji garantuje odličnu provodljivost i trajnost. Točak koristi precizini kuglični ležaj za glatko kotrljanje i ima prečnik od 150 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za različite industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Specijalne funkcije