Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Integral twin predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa precizini kuglični ležaj kao okretnim ležajem. Točak se sastoji od poliamid tela sa gazećom površinom od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, dok je ležaj precizini kuglični ležaj, zapečaćeno. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 150 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 3 km/h i 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 375 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, bolnički kreveti, bolnice, starački domovi i domovi za negu, hirurški roboti, operacioni stolovi i ultrazvučni aparati.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
S4 broj materijala
990063533
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
63 mm
Nosivost na 3 km/h
125 kg
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
375 kg
Sveukupna visina
150 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.05 kg
Naziv proizvoda
Integral twin
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
96 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
61.5 mm
Otpor okretanju
206 mm
ofset
37.5 mm
okretni radijus
103 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
12 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
12 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Nemačka nagrada Dizajn

Nemačka nagrada Dizajn

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapter je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran sa preciznošću kako bi zadovoljio zahteve industrijske primene. Ovaj adapter ima masu od 0,1 kg, što ga čini laganim i pogodnim za montažu na različite tipove točkova bez dodatnog opterećenja sistema. Konstruisan je sa visokim standardima kvalitete kako bi osigurao pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Adapter omogućava fleksibilnu konekciju i kompatibilnost sa različitim konfiguracijama točkova, čineći ga neophodnim komponentom za optimizaciju performansi mobilnih sistema.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa ciljem da omogući brzu i efikasnu promenu položaja ili orijentacije kastora tokom održavanja i servisiranja. Ovaj pribor ima masu od 0,12 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje tokom svakodnevne upotrebe. Poluga je izrađena od otpornih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u industrijskim okruženjima. Njena ergonomska konstrukcija omogućava precizno pozicioniranje kastora bez dodatnog napora, čime se povećava sigurnost rada i smanjuje rizik od oštećenja opreme. Ovaj pribor je neophodan dodatak za sve koji rade sa kastorama i trebaju brz pristup mehanizmima za promenu.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za jednostavnu i efikasnu manipulaciju točkovima na kolima i nosačima. Ovaj praktičan alat omogućava brzo i sigurno otpuštanje i pričvršćivanje točkova bez potrebe za dodatnom opremom. Poluga je konstruisana sa preciznom geometrijom koja osigurava optimalnu mehaničku prednost pri primeni sile. Težina pribora od 0,06 kg čini ga lako prenosivim i pogodnim za čuvanje u vozilima ili radionicama. Materijal je odabran da izdržava česte upotrebe i različite uslove rada. Dimenzije i oblik su optimizovani za ergonomsku upotrebu i sigurnost operatora. Poluga za promenu predstavlja neophodan pribor za sve koji se bave održavanjem i servisiranjem točkova.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za kastore koji omogućava brzu i efikasnu promenu položaja ili orijentacije kastora tokom održavanja i servisiranja. Ovaj pribor je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala pouzdana funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim okruženjima. Masa pribora iznosi 0,09 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje tokom svakodnevne upotrebe. Poluga je dizajnirana da se lako montira na standardne kastore i kompatibilna je sa različitim tipovima i veličinama. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ovaj pribor pruža sigurnost i stabilnost pri manipulaciji kastorima. Preporučuje se za profesionalnu upotrebu u magacinima, proizvodnim pogonima i drugim komercijalnim prostorima gde se kastori redovno koriste i održavaju.

pribor
Čaura ležaja
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Čaura ležaja je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima i predstavlja esencijalni komponenti sistem za kretanje. Ovaj pribor ima masu od 0,04 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim. Čaura ležaja je dizajnirana sa preciznom inženjerskom preciznošću kako bi se osigurala optimalna funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim i komercijalnim primjenama. Materijal i konstrukcija omogućavaju pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima, dok minimalna težina doprinosi efikasnosti sistema. Ovaj pribor se koristi za poboljšanje performansi točkova i osiguravanje glatkog rada mehanizma.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Profilna šipka
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilna šipka je pribor namenjen za kastore koji omogućava precizno vođenje i stabilizaciju kretanja. Ovaj tehnički pribor izrađen je od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Profilna šipka se montira na kastore kako bi se sprečilo bočno klizanje i osigurala pravilna putanja kretanja. Njena specijalizirana konstrukcija čini je idealnom za primene gde je potrebna preciznost i kontrola, posebno u transportnim sistemima i proizvodnim linijama. Instalacija je jednostavna i kompatibilna sa standardnim kastorima različitih dimenzija.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.