Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Agila care
Broj porudžbine:
990061263
Broj proizvoda:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskim i zdravstvenim ustanov...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskim i zdravstvenim ustanovama. Točak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, a svodni ležaj koristi dve lopte za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od poliuretana, livenog i električki provodljivog materijala, što ga čini pogodnim za upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava dugotrajnost i stabilnost pri radu. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 100 kg pri brzini od 3 km/h. Agila care točak je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, bolnice, staračke domove i domove za negu, gde se zahtevaju visoki standardi bezbednosti i pouzdanosti.
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
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja