Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Agila care
Broj porudžbine:
990064695
EAN:
4031582358070
Broj proizvoda:
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskim i zdravstvenim ustanov...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskim i zdravstvenim ustanovama. Točak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine sa dve lopte za svivni ležaj, što osigurava stabilnost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima korišćenja. Točak ima precizne kuglične ležaje i prečnik od 125 mm, sa gaznom površinom od poliuretana koji je liveno obrađen i električki provodljiv, što čini točak pogodnim za primenu u elektrosenzitivnim okruženjima. Telo točka je izrađeno od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 200 kg, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Agila care točak je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, bolnice, staračke domove i domove za negu gde se zahtevaju pouzdanost, sigurnost i preciznost u kretanju medicinske opreme.
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
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja