Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Dizajn poklopca
EAN:
4031582360868
Broj proizvoda:
2074PIP125R26-28S45
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Cover design predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Cover design predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja koji se zasniva na dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok se rotacija ostvaruje preko precizini kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg, što čini ovaj točak pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebni pouzdanost i stabilnost tokom rada.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Specijalne funkcije