Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Integral
Broj porudžbine:
990035722
EAN:
4031582300161
Broj proizvoda:
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila kao ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Integral je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno je precizini kuglični ležaj sistemom za okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gaznom površinom, dok je ležište točka takođe precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 158 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u medicinskim ustanovama uključujući anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, dijalizna kolica, bolnički kreveti, bolnice, starački domovi i domovi za negu, nosila i ultrazvučni aparati.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
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
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija