Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 100 mm
Agila care
Broj porudžbine:
990061655
Broj proizvoda:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za upotrebu u bolničkim krevetima za negu, ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za upotrebu u bolničkim krevetima za negu, bolnicama i staračkim domovima i domovima za negu. Stablo, kao deo montažnog elementa, predstavlja tip "stablo sa bregastim rupama za trake profila, kratka verzija", što omogućava pouzdano pričvršćivanje točka za konstrukciju uz jednostavnu montažu i sigurno nalегање na nosač. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine, a okretni deo kućišta oslonjen je na ležaj sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i stabilno okretanje u svim smerovima. Točak prečnika 100 mm ima gazeću površinu od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, koji obezbeđuje tihu vožnju i odvođenje statičkog elektriciteta. Telo točka izrađeno je od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je točak oslonjen na precizni kuglični ležaj radi smanjenja trenja i produženja radnog veka. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
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
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja