Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 100 mm
Agila care
Broj porudžbine:
990061655
EAN:
4031582358155
Broj proizvoda:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen zahtevnim primena u medicinskoj industriji. Toč...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen zahtevnim primena u medicinskoj industriji. Točak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava robusnost i dugotrajnost, dok je svivni ležaj konstruisan sa dve lopte za glatko i precizno okretanje. Točak ima dijametar od 100 mm i izrađen je od poliuretana, livenog sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je kontrola statičkog elektriciteta kritična. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što dodatno doprinosi sigurnosti u osjetljivim sredinama. Precizni kuglicni ležaj osigurava pouzdanu i tihu operaciju točka. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Točak ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu gde je pouzdanost i sigurnost od najveće važnosti.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge