Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Integral twin je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na medicinsku opremu i nameštaj u zdravstvenim ustanovama. Stablo (fitting) je tipa stablo sa bregastom rupom za trake profila, a kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište (housing) je izrađeno od čeličnog lista, srednjeg, i u njemu se nalazi precizni kuglični ležaj koji omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, zapečaćen, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, električno provodljivog materijala, a telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 175 mm. Statičko opterećenje je 450 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 150 kg po točku, pri brzini od 4 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, bolničke krevete, bolnice, staračke domove i domove za negu, hirurške robote, operacione stolove i ultrazvučne aparate.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2946USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582335453
S4 broj materijala
990039839
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
175 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.45 kg
Naziv proizvoda
Integral twin
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
96 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
70 mm
Otpor okretanju
248 mm
ofset
45 mm
okretni radijus
124 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
15 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Nemačka nagrada Dizajn

Nemačka nagrada Dizajn

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapter je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran sa preciznošću kako bi zadovoljio zahteve industrijske primene. Ovaj adapter ima masu od 0,1 kg, što ga čini laganim i pogodnim za montažu na različite tipove točkova bez dodatnog opterećenja sistema. Konstruisan je sa visokim standardima kvalitete kako bi osigurao pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Adapter omogućava fleksibilnu konekciju i kompatibilnost sa različitim konfiguracijama točkova, čineći ga neophodnim komponentom za optimizaciju performansi mobilnih sistema.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa ciljem da omogući brzu i efikasnu promenu položaja ili orijentacije kastora tokom održavanja i servisiranja. Ovaj pribor ima masu od 0,12 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje tokom svakodnevne upotrebe. Poluga je izrađena od otpornih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u industrijskim okruženjima. Njena ergonomska konstrukcija omogućava precizno pozicioniranje kastora bez dodatnog napora, čime se povećava sigurnost rada i smanjuje rizik od oštećenja opreme. Ovaj pribor je neophodan dodatak za sve koji rade sa kastorama i trebaju brz pristup mehanizmima za promenu.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za jednostavnu i efikasnu manipulaciju točkovima na kolima i nosačima. Ovaj praktičan alat omogućava brzo i sigurno otpuštanje i pričvršćivanje točkova bez potrebe za dodatnom opremom. Poluga je konstruisana sa preciznom geometrijom koja osigurava optimalnu mehaničku prednost pri primeni sile. Težina pribora od 0,06 kg čini ga lako prenosivim i pogodnim za čuvanje u vozilima ili radionicama. Materijal je odabran da izdržava česte upotrebe i različite uslove rada. Dimenzije i oblik su optimizovani za ergonomsku upotrebu i sigurnost operatora. Poluga za promenu predstavlja neophodan pribor za sve koji se bave održavanjem i servisiranjem točkova.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za kastore koji omogućava brzu i efikasnu promenu položaja ili orijentacije kastora tokom održavanja i servisiranja. Ovaj pribor je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala pouzdana funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim okruženjima. Masa pribora iznosi 0,09 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje tokom svakodnevne upotrebe. Poluga je dizajnirana da se lako montira na standardne kastore i kompatibilna je sa različitim tipovima i veličinama. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ovaj pribor pruža sigurnost i stabilnost pri manipulaciji kastorima. Preporučuje se za profesionalnu upotrebu u magacinima, proizvodnim pogonima i drugim komercijalnim prostorima gde se kastori redovno koriste i održavaju.

pribor
Čaura ležaja
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Čaura ležaja je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima i predstavlja esencijalni komponenti sistem za kretanje. Ovaj pribor ima masu od 0,04 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim. Čaura ležaja je dizajnirana sa preciznom inženjerskom preciznošću kako bi se osigurala optimalna funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim i komercijalnim primjenama. Materijal i konstrukcija omogućavaju pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima, dok minimalna težina doprinosi efikasnosti sistema. Ovaj pribor se koristi za poboljšanje performansi točkova i osiguravanje glatkog rada mehanizma.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Profilna šipka
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilna šipka je pribor namenjen za kastore koji omogućava precizno vođenje i stabilizaciju kretanja. Ovaj tehnički pribor izrađen je od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Profilna šipka se montira na kastore kako bi se sprečilo bočno klizanje i osigurala pravilna putanja kretanja. Njena specijalizirana konstrukcija čini je idealnom za primene gde je potrebna preciznost i kontrola, posebno u transportnim sistemima i proizvodnim linijama. Instalacija je jednostavna i kompatibilna sa standardnim kastorima različitih dimenzija.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Integral twin
2944USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral twin predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa precizini kuglični ležaj kao okretnim ležajem. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijala, opremljen precizini kuglični ležaj, zapečaćeno ležajevima, sa prečnikom od 150 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 175 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg. Proizvod je namenjen za anesteziološki kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, bolničke krevete, bolnice, starački domovi i domovi za negu, hirurški roboti, operacioni stolovi i ultrazvučni aparati.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg