Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
Broj proizvoda:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okretni točak sa centralnom kočnicom i potpunom kočnicom, namenjen upotrebi na bolničkim krevetima za negu, u boln...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okretni točak sa centralnom kočnicom i potpunom kočnicom, namenjen upotrebi na bolničkim krevetima za negu, u bolnicama i u staračkim domovima i domovima za negu. Stablo (fiting) je tipa stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratke verzije, što omogućava jednostavnu montažu na odgovarajuće nosače i profile. Kućište točka izrađeno je od polipropilena, a okretni deo oslonjen je na dve lopte, čime se obezbeđuje stabilno i lako okretanje u svim pravcima. Materijal kućišta je čelični list, srednje debljine, koji pruža dobru mehaničku otpornost i pouzdanost u svakodnevnoj upotrebi. Točak prečnika 150 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, što obezbeđuje tihu vožnju, dobru prianjanje i zaštitu podova. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm, što je važno za pravilno projektovanje i uklapanje u postojeće konstrukcije. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima