Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila care je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za bolničke kreveti za negu, bolnice, staračke domove i domove za negu. Stablo sa bregasta rupa za trake profila predstavlja fiksaciju točka i omogućava pouzdano pričvršćivanje na okvir. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim ležajem, što obezbeđuje lako i precizno okretanje točka u svim pravcima. Točak ima prečnik 150 mm i klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena, što doprinosi tihom radu, otpornosti na habanje i lakoj održivosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju uz zadržavanje odgovarajuće visine podizanja. Statička nosivost točka iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg, čime je proizvod pouzdan za zahtevne uslove upotrebe u zdravstvenim i negovateljskim ustanovama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2476PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301779
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
188 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.02 kg
Naziv proizvoda
Agila care
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
96 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
240 mm
ofset
45 mm
okretni radijus
120 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
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
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapter je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran sa preciznošću kako bi zadovoljio zahteve industrijske primene. Ovaj adapter ima masu od 0,1 kg, što ga čini laganim i pogodnim za montažu na različite tipove točkova bez dodatnog opterećenja sistema. Konstruisan je sa visokim standardima kvalitete kako bi osigurao pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Adapter omogućava fleksibilnu konekciju i kompatibilnost sa različitim konfiguracijama točkova, čineći ga neophodnim komponentom za optimizaciju performansi mobilnih sistema.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa ciljem da omogući brzu i efikasnu promenu položaja ili orijentacije kastora tokom održavanja i servisiranja. Ovaj pribor ima masu od 0,12 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje tokom svakodnevne upotrebe. Poluga je izrađena od otpornih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u industrijskim okruženjima. Njena ergonomska konstrukcija omogućava precizno pozicioniranje kastora bez dodatnog napora, čime se povećava sigurnost rada i smanjuje rizik od oštećenja opreme. Ovaj pribor je neophodan dodatak za sve koji rade sa kastorama i trebaju brz pristup mehanizmima za promenu.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za jednostavnu i efikasnu manipulaciju točkovima na kolima i nosačima. Ovaj praktičan alat omogućava brzo i sigurno otpuštanje i pričvršćivanje točkova bez potrebe za dodatnom opremom. Poluga je konstruisana sa preciznom geometrijom koja osigurava optimalnu mehaničku prednost pri primeni sile. Težina pribora od 0,06 kg čini ga lako prenosivim i pogodnim za čuvanje u vozilima ili radionicama. Materijal je odabran da izdržava česte upotrebe i različite uslove rada. Dimenzije i oblik su optimizovani za ergonomsku upotrebu i sigurnost operatora. Poluga za promenu predstavlja neophodan pribor za sve koji se bave održavanjem i servisiranjem točkova.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za kastore koji omogućava brzu i efikasnu promenu položaja ili orijentacije kastora tokom održavanja i servisiranja. Ovaj pribor je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala pouzdana funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim okruženjima. Masa pribora iznosi 0,09 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje tokom svakodnevne upotrebe. Poluga je dizajnirana da se lako montira na standardne kastore i kompatibilna je sa različitim tipovima i veličinama. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ovaj pribor pruža sigurnost i stabilnost pri manipulaciji kastorima. Preporučuje se za profesionalnu upotrebu u magacinima, proizvodnim pogonima i drugim komercijalnim prostorima gde se kastori redovno koriste i održavaju.

pribor
Čaura ležaja
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Čaura ležaja je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima i predstavlja esencijalni komponenti sistem za kretanje. Ovaj pribor ima masu od 0,04 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim. Čaura ležaja je dizajnirana sa preciznom inženjerskom preciznošću kako bi se osigurala optimalna funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim i komercijalnim primjenama. Materijal i konstrukcija omogućavaju pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima, dok minimalna težina doprinosi efikasnosti sistema. Ovaj pribor se koristi za poboljšanje performansi točkova i osiguravanje glatkog rada mehanizma.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Profilna šipka
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilna šipka je pribor namenjen za kastore koji omogućava precizno vođenje i stabilizaciju kretanja. Ovaj tehnički pribor izrađen je od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Profilna šipka se montira na kastore kako bi se sprečilo bočno klizanje i osigurala pravilna putanja kretanja. Njena specijalizirana konstrukcija čini je idealnom za primene gde je potrebna preciznost i kontrola, posebno u transportnim sistemima i proizvodnim linijama. Instalacija je jednostavna i kompatibilna sa standardnim kastorima različitih dimenzija.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Agila care
2474PJO150R26-28S45 4xM8

Agila care je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, bolnice i staračke domove i domove za negu. Montažni deo čini stablo sa bregastim rupama za trake profila, što omogućava pouzdano učvršćivanje i jednostavnu montažu na konstrukciju uređaja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine i oslonjeno je na ležaj sa dve lopte, koji obezbeđuje glatko zakretanje i stabilnost pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 150 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom, a telo točka izrađeno je od polipropilena, što doprinosi maloj masi, otpornosti na habanje i tihom kretanju. Ukupna visina točka iznosi 188 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju i proveru slobodnog hoda ispod ležišne ploče. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg, pa je pri projektovanju sistema potrebno uzeti u obzir ove vrednosti kao gornje granice opterećenja.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Agila care
2474PJO150R26-28S45 4xM8

Agila care je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, bolnice i staračke domove i domove za negu. Montažni deo čini stablo sa bregastim rupama za trake profila, što omogućava pouzdano učvršćivanje i jednostavnu montažu na konstrukciju uređaja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine i oslonjeno je na ležaj sa dve lopte, koji obezbeđuje glatko zakretanje i stabilnost pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 150 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom, a telo točka izrađeno je od polipropilena, što doprinosi maloj masi, otpornosti na habanje i tihom kretanju. Ukupna visina točka iznosi 188 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju i proveru slobodnog hoda ispod ležišne ploče. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg, pa je pri projektovanju sistema potrebno uzeti u obzir ove vrednosti kao gornje granice opterećenja.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg