Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 125 mm
Dizajn poklopca
EAN:
4031582358049
Broj proizvoda:
2076XSP125R36-32S30
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Cover design predstavlja okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Cover design predstavlja okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje u svim pravcima. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana koji je liveno i električno provodljiv, što omogućava sigurno korišćenje u elektrostatički osetljivim okruženjima. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu i prečnik mu iznosi 125 mm. Ukupna visota konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za srednje teške primene u industrijskim uslovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Specijalne funkcije