Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Cover design predstavlja okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila u kratkoj verziji kao fitting sistemom. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i koristi dva lopte kao swivel bearing mehanizam za omogućavanje okretanja. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao precizni kuglični ležaj za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost točka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene koje zahtevaju pouzdano i precizno upravljanje teretom.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2076PIP125R36-32S30
EAN
4031582360936
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
163 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Dizajn poklopca
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Housing
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji omogućava proširenje funkcionalnosti i poboljšanje performansi sistema za transport. Ovaj tehnički komponenta ima masu od 0,1 kg, što ga čini lakim i praktičnim rešenjem koje ne utiče značajno na ukupnu težinu konstrukcije. Dizajniran je da se integriše sa postojećim točkovima, pružajući dodatne mogućnosti za optimizaciju rada transportnih sistema u industrijskim aplikacijama.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj tehnički dodatak karakteriše kompaktna konstrukcija sa ukupnom masom od 0,12 kg, što omogućava lako rukovanje i instalaciju bez značajnog uticaja na ukupnu težinu sistema točka.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj kompaktni pribor ima masu od 0,06 kg, što ga čini lakim i praktičnim dodatkom koji ne opterećuje ukupnu konstrukciju točka niti utiče na njegovu mobilnost i manevrisanje.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj tehnički dodatak karakteriše kompaktna konstrukcija sa ukupnom masom od 0,09 kg, što omogućava lako rukovanje i instalaciju bez značajnog povećanja ukupne težine sistema točka.

pribor
Čaura ležaja
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pribor za točak predstavlja specijalizovanu komponentu namenjenu dopuni i poboljšanju funkcionalnosti točkova u industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj tehnički dodatak karakteriše kompaktna konstrukcija sa masom od 0,04 kg, što omogućava laku instalaciju bez značajnog uticaja na ukupnu težinu sistema. Pribor je projektovan da pruži dodatnu funkcionalnost ili zaštitu osnovnom točku, čime se povećava efikasnost i produžava radni vek celokupnog sklopa.

pribor
Profilna šipka
Profilstahl 6kt-11x1000

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljša performanse osnovnog točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj pribor omogućava lakše rukovanje, povećanu stabilnost i prilagođavanje specifičnim zahtevima radnog okruženja, čineći ga nezamenjivim delom sistema za transport i pokretanje tereta u skladištima, fabrikama i drugim objektima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Dizajn poklopca
2074PIP125R36-32S30

Cover design predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja koji se oslanja na dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, dok se rotacija ostvaruje preko preciznog kuglicnog ležaja. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost točka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što čini ovaj točak pogodnim za srednje teške industrijske primene.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Dizajn poklopca
2074PIP125R36-32S30

Cover design predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka verzija kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja koji se oslanja na dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, dok se rotacija ostvaruje preko preciznog kuglicnog ležaja. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost točka je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što čini ovaj točak pogodnim za srednje teške industrijske primene.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg