Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 100 mm
Integral twin
Broj porudžbine:
990063377
EAN:
4031582340730
Broj proizvoda:
2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral twin je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Integral twin je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI uređajima, rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, operacionim stolovima i ultrazvučnim aparatima. Stablo je izvedeno kao stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija, a zapečaćivanje u oblasti za montažu mora izvršiti proizvođač bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od srednjeg čeličnog lima i u njemu se nalazi precizni kuglični ležaj za zaokretanje. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, zapečaćen, dok je gazeća površina od poliuretana, liven, električno provodljiv, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 129 mm. Statičko opterećenje je 375 kg, a dinamičko opterećenje iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h i 125 kg pri brzini od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Nemačka nagrada Dizajn
Nemačka nagrada Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija